Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ CFD software

実世界の条件に対応するマルチフィジックス数値流体力学 (CFD) ソフトウェアで、製品のパフォーマンスを向上させます。

United Statesでこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

00:00
00:00

Simcenter STAR-CCM+ software trial

Realize CFD simulation-driven vessel design with Simcenter STAR-CCM+.

Simcenter STAR-CCM+を選ぶ理由

Simcenter STAR-CCM+は、CFDエンジニアが複雑さをモデル化し、実世界の条件下で動作する多くの製品案を検討することを可能にするマルチフィジックス数値流体力学 (CFD) シミュレーション・ソフトウェアです。

完全に統合されたユーザー・インターフェースで生産性を向上
この単一の統合ソフトウェアですべてが見つかります。Simcenter STAR-CCM+には、マルチフィジックス・モデリングによるメッシュ作成を使った前処理、データ分析、写真精度の視覚化、および拡張現実 (VR) の機能が含まれています。

最も複雑な用途に対応
流体の流れと熱伝達を超えた物理学をカバーします。この完全に統合されたソルバー・プラットフォームにより、最も複雑なマルチフィジックスCFDシミュレーションでも実行できます。

CFD準備時間の短縮
複雑な形状のメッシュ作成と前処理が自動化されているため、シミュレーションの準備時間を1週間から数時間に短縮します。自動CADクリーンアップ、表面ラッピング、自動高忠実度メッシュ作成などの最先端技術を活用することで、重要業務であるより優れた製品のエンジニアリングに時間を費やすことができます。

強力なエンドツーエンドのコードなしでのワークフロー自動化と、完全組み込みの設計検討を活用
最初から最後まで自動化されたシミュレーションを用いたCFDベースの設計検討を活用します。

新機能

  • 拡張されたソルバーセットのためのGPU対応アクセラレーションで加速する
  • 勾配ベースのパラメトリック最適化を使ってより優れた設計をより迅速に見つける
  • 忠実度の高いEパワートレイン・シミュレーションを簡単に実施
  • ブラウザでエンジニアリング結果を検討して共有する
  • その他多数
00:00
00:00

Explore Simcenter STAR-CCM+ capabilities

Select...

マルチフィジックス・エンジニアリング・シミュレーションを使うことで、非常に高度な製品のパフォーマンスに影響を与えるすべての物理特性を正確に捉えられます。マルチフィジックスCFDソフトウェアとして設計されたSimcenter STAR-CCM+を使用すると、近似や仮定を用いる度合いを最小限に抑えることができます。包括的、正確、効率的な流体力学関連のマルチフィジックス・モデリング機能を提供します。

Simcenter STAR-CCM+を使うと、設計のパフォーマンス予測が実際の製品のパフォーマンスと一致する確信を持てます。モデリング機能には、流体の流れと熱伝達だけではなく、単相流および混相流、質点動力学、反応流、流体-構造連成、空力音響学、レオロジー、電気力学のモデリングも含まれます。

マルチフィジックスCFD - ファクトシート

Ready to get started with Simcenter STAR-CCM+?

Learn about how to get started and purchase Simcenter STAR-CCM+ Essentials.

Computational fluid dynamics (CFD) simulation visual from the Simcenter STAR-CCM+ software.

ウェビナー: Simcenter STAR-CCM+におけるCFDシミュレーション

CFDエンジニアが、忠実度の高いマルチフィジックスCFDシミュレーションを使用して、今日の製品の複雑さをどのようにモデル化するかをご紹介します。CADから結果解析までを実現する自動シミュレーション・ワークフローの使用方法、完全組み込みの設計検討の可能性を探る方法、柔軟なCFDシミュレーションのソフトウェア・ライセンス・モデルで高性能コンピューティングを使用して高速化する方法をご確認ください。

マルチフィジックス数値流体力学シミュレーション・ソフトウェアのスクリーンショット。
ブログ

Simcenter STAR-CCM+

Frequently asked questions